(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Muñequeras antiestáticas y correas para los pies

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 12 día o menos
  • 66 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Modelo del Producto
Especificaciones
Longitud del cable de tierra(m)
Longitud total del cable(cm)
Longitud de la bobina(cm)
Color
Otros

    Cable de extensión F-160

      Muñequera F-152

        Muñequera F-153

          Correa conductora del pie

            Muñequera antiestática AS-101

              Pulsera de eliminación de electricidad estática (tamaño de la mano 2 X 15 cm)

                Lista de eliminación de electricidad estática (con caja de eliminación de electricidad estática)

                  Eliminación de electricidad estática Pulsera Tipo inalámbrico Tipo de banda elástica

                    Alfombrilla de trabajo antiestática para mantenimiento de espesor 0.7 mm

                      Correa de muñeca ZC-50/ZC-58P

                        Correas de muñeca para la sala de limpieza ZC-57

                          Pulsera antiestatica

                            Muñequera F-154

                              Pulsera antiestática (cinturón de caucho de silicona) AS-103

                                Pulsera antiestática (para cinturón de goma con banda de hombro) _AS-104

                                  Tipo de ajuste de longitud de la correa de goma de silicona de la pulsera de eliminación de electricidad estática

                                    Correa para muñeca, tipo inalámbrico, material de la banda: caucho (con fibras conductoras)

                                      Correa para muñeca, tipo inalámbrico, material de la banda: acero inoxidable

                                        Terminal de tierra F-126

                                          Correa para el talón F-145

                                            Correa de muñeca ASPURE II, banda de acero inoxidable con cordón, banda de poliéster

                                              Banda de eliminación de electricidad estática

                                                Correa de muñeca ajustable Longitud del cable de tierra (m) 1.8

                                                  Correa de metal

                                                    Correa de ángulo

                                                      Correa para la muñeca (con cordón) Wbcr-18 Negro

                                                        Muñequera sin cuerdas

                                                          Correa de pie BH-914BRA

                                                          Marca

                                                          Hozan

                                                          Hozan

                                                          Hozan

                                                          Custom

                                                          Custom

                                                          Custom

                                                          Custom

                                                          Custom

                                                          ENGINEER

                                                          ENGINEER

                                                          ENGINEER

                                                          EXSO

                                                          Hozan

                                                          Custom

                                                          Custom

                                                          Custom

                                                          AS ONE

                                                          AS ONE

                                                          Hozan

                                                          Hozan

                                                          AS ONE

                                                          TGK

                                                          DESCOJAPAN

                                                          BLASTON

                                                          Hozan

                                                          AS ONE

                                                          AS ONE

                                                          AS ONE

                                                          Series de productos

                                                          Cable de extensión F-160

                                                          Muñequera F-152

                                                          Muñequera F-153

                                                          Correa conductora del pie

                                                          Muñequera antiestática AS-101

                                                          Pulsera de eliminación de electricidad estática (tamaño de la mano 2 X 15 cm)

                                                          Lista de eliminación de electricidad estática (con caja de eliminación de electricidad estática)

                                                          Eliminación de electricidad estática Pulsera Tipo inalámbrico Tipo de banda elástica

                                                          Alfombrilla de trabajo antiestática para mantenimiento de espesor 0.7 mm

                                                          Correa de muñeca ZC-50/ZC-58P

                                                          Correas de muñeca para la sala de limpieza ZC-57

                                                          Pulsera antiestatica

                                                          Muñequera F-154

                                                          Pulsera antiestática (cinturón de caucho de silicona) AS-103

                                                          Pulsera antiestática (para cinturón de goma con banda de hombro) _AS-104

                                                          Tipo de ajuste de longitud de la correa de goma de silicona de la pulsera de eliminación de electricidad estática

                                                          Correa para muñeca, tipo inalámbrico, material de la banda: caucho (con fibras conductoras)

                                                          Correa para muñeca, tipo inalámbrico, material de la banda: acero inoxidable

                                                          Terminal de tierra F-126

                                                          Correa para el talón F-145

                                                          Correa de muñeca ASPURE II, banda de acero inoxidable con cordón, banda de poliéster

                                                          Banda de eliminación de electricidad estática

                                                          Correa de muñeca ajustable Longitud del cable de tierra (m) 1.8

                                                          Correa de metal

                                                          Correa de ángulo

                                                          Correa para la muñeca (con cordón) Wbcr-18 Negro

                                                          Muñequera sin cuerdas

                                                          Correa de pie BH-914BRA

                                                          Días para enviar 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 12 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 12 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 12 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 12 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 7 Días o más
                                                          Modelo del ProductoCorrea para la muñecaCorrea para la muñecaCorrea para la muñecaCorrea de pieCorrea para la muñecaCorrea para la muñecaCorrea para la muñecaCorrea para la muñecaAlfombra de mantenimiento antiestáticoCorrea para la muñecaCorrea para la muñecaCorrea para la muñecaCorrea para la muñecaCorrea para la muñecaCorrea para la muñecaCorrea para la muñecaCorrea para la muñecaCorrea para la muñecaProductos relacionadosProductos relacionadosCorrea para la muñecaCorrea para la muñecaCorrea para la muñecaCorrea para la muñecaCorrea de pie---
                                                          EspecificacionesCon conector banana / pinza cocodriloCon conector banana / pinza cocodriloCon conector banana / pinza cocodrilo-Con conector banana / pinza cocodriloCon conector banana / pinza cocodriloCon conector banana / pinza cocodrilo--Con conector banana / pinza cocodriloCon conector banana / pinza cocodriloCon pinza cocodrilo-Con conector banana / pinza cocodriloCon conector banana / pinza cocodriloCon conector banana / pinza cocodriloOtrosOtros--Con pinza cocodriloOtrosCon pinza cocodriloCon pinza cocodriloCon conector banana / pinza cocodrilo---
                                                          Longitud del cable de tierra(m)1.61.61.6-1.8 ~ 31.8 ~ 31.8 ~ 3--1.81.8-11.8 ~ 31.8 ~ 33------1.82.5----
                                                          Longitud total del cable(cm)47310310-43 ~ 5443 ~ 5443 ~ 54--10055-20043 ~ 5443 ~ 5454--200--2205068----
                                                          Longitud de la bobina(cm)272727-16 ~ 2816 ~ 2816 ~ 28--1928-1516 ~ 2816 ~ 2828------1725----
                                                          ColorNegroNegroAzulNegroNegroAzulAzulAzulOtros coloresAzulAzulAzul----AzulAzul---Azul / Negro / Verde / Otros coloresAzul-----
                                                          OtrosOpciónOpciónOpción---------Opción-----OpciónOpción--------

                                                          Cargando…

                                                          1. 1

                                                          Categorías relacionadas con Muñequeras antiestáticas y correas para los pies