(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medidor de profundidad multifuncional ANAGURA

Medidor de profundidad multifuncional ANAGURA

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • E-RD15B6
  • E-RD15B8
  • Descuento por volumen

Óptimo para la medición de profundidad de agujeros finos, sin mencionar la medición de gancho y la medición de pasos.
[Caracteristicas]
· En respuesta a las solicitudes de los clientes, ahora está disponible un producto con un ancho de gancho más grueso.
[Aplicaciones]
· Para la medición en varios sitios de perforación.
[Material]
· Acero inoxidable (SUS420J2)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

E-RD15B8

Número de Parte
E-RD15B8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de profundidad Estilo de pantalla Digital Rango de medición(mm) 0–150
Pantalla mínima(mm) 0.01 Error instrumental(mm) 0.05 Longitud total(mm) 238
Dimensión base(mm) 80 Código JAN 4582126961091 Masa(g) 350

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo E-RD15B8 de la serie Medidor de profundidad multifuncional ANAGURA.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico