(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Medidor de profundidad - tipo de base larga, LSDM
NAKAMURASEISAKU
[Caracteristicas]
· Ideal para la medición de profundidad de agujeros grandes.
· Medidor de profundidad de base larga con una "base larga" ideal para medir la profundidad de secciones de gran diámetro.
· El ancho de base largo (B) permite una medición fácil de las profundidades de los agujeros de gran diámetro.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Medidor de profundidad digital - 12 mm, DMD-210S2
TECLOCK
Modelo popular fácil de usar con un conjunto limitado de funciones. La salida de la impresora es posible. El medidor de profundidad mide las diferencias de profundidad o nivel en un objeto.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Medidor de profundidad analógico - tipo de orificio estrecho, TH
NAKAMURASEISAKU
[Caracteristicas]
· Óptimo para medir la profundidad de agujeros finos.
· La barra de profundidad es de 1,5 mm de espesor.
· Fabricado en acero inoxidable (SUS420J2).
[Aplicaciones]
· Medición de la profundidad de agujeros finos en PCB, etc.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Medidor de profundidad digital - 25 mm, 19305
SINWASOKUTEI
Medidor de profundidad digital utilizado para la medición de profundidad en varios lugares.
[Caracteristicas]
· Hecho de fibra de carbono, es liviano, no se oxida y no raya el objeto que se está midiendo.
[Aplicaciones]
· Para la medición de profundidad.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Medidor de profundidad de esfera: pantalla mínima de 0,01 mm, DM
TECLOCK
· Modelo del Producto: Medidor de profundidad
· Desplegar formato: Marcar
· Visualización mínima (mm): 0.01
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Solicitud: El medidor de profundidad mide la profundidad o las diferencias de nivel en un objeto.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Micrómetro de profundidad - tipo varilla intercambiable, MC-F/MC-FS
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: Medidor de profundidad
· Desplegar formato: Cosa análoga
· Visualización mínima (mm): 0.01
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Dimensión B (mm): 9
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Medidor de profundidad - tipo Carl Mahr estándar, SDP
NAKAMURASEISAKU
[Caracteristicas]
· La base de referencia es grande y las mediciones de profundidad son más estables que las pinzas.
· Medidor de profundidad tipo Carl Mahr sin avance fino.
[Aplicaciones]
· Para medir la profundidad de agujeros anchos.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Calibre de profundidad vernier - acero inoxidable, CDS
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: Medidor de profundidad
· Desplegar formato: Cosa análoga
· Visualización mínima (mm): 0.05
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Solicitud: Medición de profundidad
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Medidor de profundidad de cuadrante - tipo orificio pequeño, DM-220
TECLOCK
[Caracteristicas]
· Un medidor de profundidad capaz de medir profundidades de hasta 20 mm.
· La sonda es un producto endurecido SK.
[Aplicaciones]
· Mide la profundidad y la irregularidad de los objetos medidos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Medidor de profundidad digital - acero inoxidable, E-DPJ
NAKAMURASEISAKU
[Caracteristicas]
· Un medidor de profundidad para medir la profundidad.
· Las letras son más grandes que las de los productos convencionales, lo que aumenta la visibilidad.
· Fabricado en acero inoxidable (SUS420J2).
[Aplicaciones]
· Para medir la profundidad en sitios de mecanizado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Medidor de profundidad - tipo agujero ancho, BSDM
NAKAMURASEISAKU
[Caracteristicas]
· Óptimo para medir la profundidad de agujeros anchos.
· Un medidor de profundidad óptimo para medir la profundidad de agujeros anchos.
· Dado que este medidor de profundidad tiene dimensiones de base cambiables, las mediciones de profundidad para orificios frontales anchos son fáciles, así como las mediciones de profundidad normales (el intervalo para el reemplazo es opcional).
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Medidor de profundidad - tipo Carl Mahr estándar, BSD-P
NAKAMURASEISAKU
[Caracteristicas]
· Ideal para la medición de ganchos para agujeros normales.
· Medidor de profundidad tipo "tipo estándar" Carl Mahr sin avance fino, con gancho.
· El control deslizante se puede reemplazar para usarlo como tipo SD-P
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Calibre de profundidad analógico - tipo bolsillo
FUJITOOLS
· Modelo del Producto: Medidor de profundidad
· Desplegar formato: Cosa análoga
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Dimensión base (mm): 60
· Solicitud: Para medir la profundidad de ranuras y agujeros, así como la velocidad de diferentes niveles.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Medidor de profundidad de cuadrante - 10 mm, T-2C
OZAKISEISAKUJO
· Modelo del Producto: Medidor de profundidad
· Desplegar formato: Marcar
· Diámetro exterior de la base (mm): ⌀25.0
· Característica: Ideal para medir la profundidad de orificios, profundidades de ranuras estrechas y diferencias de niveles. Puede elegir entre abundantes tipos de equipos según la aplicación.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Medidor de profundidad - tipo orificio ancho, SDM
NAKAMURASEISAKU
[Caracteristicas]
· Óptimo para medir la profundidad de agujeros anchos.
· Un medidor de profundidad óptimo para medir la profundidad de agujeros anchos.
· Modelo ESDM sin span
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Micrómetro de profundidad - 75 mm, EA725FD-11
ESCO
[Especificaciones del producto]
· División mínima - 0,01 mm
· Con estuche
· Rango de medición: 75 mm
· Ancho base: 75 mm
· Número de varillas: 3
· Diámetro de la punta: 4 mm
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Micrómetro de profundidad - tope de carraca, MC-F/MC-FS
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: Medidor de profundidad
· Desplegar formato: Cosa análoga
· Rango de medicion (mm): 0–25
· Visualización mínima (mm): 0.01
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Medidor de profundidad - medición de ranuras de neumáticos
SINWASOKUTEI
Medidor de profundidad utilizado para la medición de la ranura del neumático.
[Caracteristicas]
· Tipo analógico.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Medidor de profundidad de cuadrante - tipo orificio pequeño, DM-264
TECLOCK
[Caracteristicas]
· Ideal para medir el espesor de la película de recubrimiento de pintura, material de recubrimiento, material de sellado, etc.
· La sonda es un producto endurecido SK.
[Aplicaciones]
· Para medir la profundidad de pequeños agujeros y el grosor de los recubrimientos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Medidor de profundidad multifuncional ANAGURA
NAKAMURASEISAKU
Óptimo para la medición de profundidad de agujeros finos, sin mencionar la medición de gancho y la medición de pasos.
[Caracteristicas]
· En respuesta a las solicitudes de los clientes, ahora está disponible un producto con un ancho de gancho más grueso.
[Aplicaciones]
· Para la medición en varios sitios de perforación.
[Material]
· Acero inoxidable (SUS420J2)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
ESCO
[Caracteristicas]
Micrómetro de profundidad (con estuche).
· Presión uniforme y ajustes rápidos de medición para una mayor eficiencia
· Modelo de visualización: tipo micrómetro
· Valor mínimo de escala: 0.01 mm
· Diámetro de la punta: 3.2,4 mm
· Número de varillas: 3,6,9
· Rango de medicion: 75mm/150mm/225mm
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Micrómetro de profundidad - 225 mm, EA725FD-13
ESCO
[Especificaciones del producto]
· División mínima - 0,01 mm
· Con estuche
· Rango de medición: 225 mm
· Ancho base: 75 mm
· Número de varillas: 9
· Diámetro de la punta: 4 mm
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Micrómetro de profundidad - 150 mm, EA725FD-2
ESCO
[Especificaciones del producto]
· División mínima - 0,01 mm
· Con estuche
· Rango de medición: 150 mm
· Ancho base: 63,5 mm
· Número de varillas: 6
· Diámetro de la punta: 3,2 mm
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Micrómetro de profundidad - 75 mm, EA725FD-21
ESCO
[Especificaciones del producto]
· División mínima - 0,01 mm
· Con estuche
· Rango de medición: 75 mm
· Ancho base: 100 mm
· Número de varillas: 3
· Diámetro de la punta: 4 mm
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Micrómetro de profundidad - 225 mm, EA725FD-23
ESCO
[Especificaciones del producto]
· División mínima - 0,01 mm
· Con estuche
· Rango de medición: 225 mm
· Ancho base: 100 mm
· Número de varillas: 9
· Diámetro de la punta: 4 mm
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Micrómetro de profundidad - 225 mm, EA725FD-3
ESCO
[Especificaciones del producto]
· División mínima - 0,01 mm
· Con estuche
· Rango de medición: 225 mm
· Ancho base: 63,5 mm
· Número de varillas: 9
· Diámetro de la punta: 3,2 mm
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Micrómetro de profundidad - 150 mm, EA725FD-32
ESCO
[Especificaciones del producto]
· División mínima - 0,01 mm
· Con estuche
· Rango de medición: 150 mm
· Ancho base: 150 mm
· Número de varillas: 6
· Diámetro de la punta: 4 mm
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Profundímetro digital - función de retención, 19306/19307
SINWASOKUTEI
[Caracteristicas]
· El valor mínimo de lectura es 0.01 mm, ideal para trabajos extremadamente precisos.
· Con función de ajuste cero para permitir mediciones relativas.
· Equipado con una función de retención que es útil cuando la pantalla no es visible.
· Al deslizar la unidad, se iniciará incluso si no se presiona el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO.
· Con función de apagado automático.
[Aplicaciones]
· Para la medición de profundidad.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Modelo del Producto |
Desplegar formato |
Rango de medicion(mm) |
Pantalla mínima(mm) |
Error de instrumento(mm) |
Con / sin terminal de salida de datos de medición |
Marca | NAKAMURASEISAKU | TECLOCK | NAKAMURASEISAKU | SINWASOKUTEI | TECLOCK | NIIGATASEIKI | NAKAMURASEISAKU | NIIGATASEIKI | TECLOCK | NAKAMURASEISAKU | NAKAMURASEISAKU | NAKAMURASEISAKU | FUJITOOLS | OZAKISEISAKUJO | NAKAMURASEISAKU | ESCO | NIIGATASEIKI | SINWASOKUTEI | TECLOCK | NAKAMURASEISAKU | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | SINWASOKUTEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Medidor de profundidad analógico - tipo de orificio estrecho, TH | Medidor de profundidad de esfera: pantalla mínima de 0,01 mm, DM | Micrómetro de profundidad - tipo varilla intercambiable, MC-F/MC-FS | Medidor de profundidad de cuadrante - tipo orificio pequeño, DM-220 | Medidor de profundidad de cuadrante - tipo orificio pequeño, DM-264 | |||||||||||||||||||||||
Días para enviar | 9 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 10 Días o más | 9 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 9 Días o más |
Modelo del Producto | Medidor de profundidad | Medidor de profundidad | Medidor de profundidad | Medidor de profundidad | Medidor de profundidad | Medidor de profundidad | Medidor de profundidad | Medidor de profundidad | Medidor de profundidad | Medidor de profundidad | Medidor de profundidad | Medidor de profundidad | Medidor de profundidad | Medidor de profundidad | Medidor de profundidad | Medidor de profundidad | Medidor de profundidad | Medidor de profundidad | Medidor de profundidad | Medidor de profundidad | Medidor de profundidad | Medidor de profundidad | Medidor de profundidad | Medidor de profundidad | Medidor de profundidad | Medidor de profundidad | Medidor de profundidad | Medidor de profundidad |
Desplegar formato | Término análogo | Digital | Término análogo | Digital | Marcar | Término análogo | Término análogo | Término análogo | Marcar | Digital | Término análogo | Término análogo | Término análogo | Marcar | Término análogo | Estilo micro metro | Término análogo | Término análogo | Marcar | Digital | Estilo micro metro | Estilo micro metro | Estilo micro metro | Estilo micro metro | Estilo micro metro | Estilo micro metro | Estilo micro metro | Digital |
Rango de medicion(mm) | 0–150 ~ 0–300 | 0~12 | 0–150 | 0.1~25 | 0–5 ~ 0~230 | 0–50 ~ 0–100 | 0–200 ~ 0–300 | 0–150 ~ 0–1000 | 0–20 | 0–150 ~ 0–300 | 0–150 ~ 0–300 | 0–150 ~ 0–300 | 0–20 ~ 0–50 | 0–10 | 0–150 ~ 0–1000 | 75 | 0–25 | 0–20 | 0–5 | 0–150 | 150 | 225 | 150 | 75 | 225 | 225 | 150 | 0.01~200 |
Pantalla mínima(mm) | - | 0.01 | - | 0.1 | 0.01 | 0.01 | - | 0.05 | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.05 ~ 1 | - | - | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
Error de instrumento(mm) | ±0.03 ~ ±0.04 | ±0.02 | ±0.07 | ±0.2 | ±0.010 ~ ±0.015 | ±0.004 ~ ±0.005 | ±0.07 ~ ±0.08 | ±0.08 ~ ±0.15 | ±0.015 | ±0.03 | ±0.03 ~ ±0.04 | ±0.07 ~ ±0.08 | ±0.05 ~ ±0.10 | ±0.015 | ±0.03 ~ ±0.07 | - | ±0.004 | ±0.1 | ±0.01 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | ±0.03 |
Con / sin terminal de salida de datos de medición | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | - | No incluido | - | No incluido | No incluido | No incluido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente