(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Modelo del Producto: Medidor de profundidad
· Desplegar formato: Cosa análoga
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Dimensión base (mm): 60
· Solicitud: Para medir la profundidad de ranuras y agujeros, así como la velocidad de diferentes niveles.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Modelo del Producto | Medidor de profundidad | Desplegar formato | Término análogo | Con / sin terminal de salida de datos de medición | NA |
---|---|---|---|---|---|
Dimensión base(mm) | 60 | Aplicación | Para medir la profundidad de ranuras y agujeros, así como la velocidad de diferentes niveles. | Masa(g) | 32 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente