(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pinzas de punta ESD (estándar recto / extremo recto cónico / tipo plano)

Pinzas de punta ESD (estándar recto / extremo recto cónico / tipo plano)
  • Descuento por volumen

Pinzas de punta reemplazables con excelente rendimiento de costos.
[Caracteristicas]
· Utiliza puntas de plástico de ingeniería con medidas antiestáticas.
· Económico con puntas que se pueden reemplazar a medida que se desgastan.
· Acero inoxidable altamente duradero utilizado para el cuerpo principal.
[Aplicaciones]
· Ideal para una variedad de trabajos manuales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P-640-S
P-641-S
P-643-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSModelo de punta Longitud total
(mm)
Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Recta estándar1251.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Punta recta cónica1250.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Plano1242.4 (tipo R)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo Acero inoxidable Extremos - Material de consejos Polieterétercetona (PEEK) S / N no magnético Disponible
Single / Multiple Objeto unico Tipo de parte Cuerpo principal Consejos de reemplazo Disponible
Tipo de detalles El rendimiento no magnético es solo para chip Peso(g) 17 Color de punta Negro
Temperatura, resistente al calor(°C) 315 (punta) RoHs Corresponde a Valor de control de ESD(Ω) Resistencia a tierra Rg <1 X 10 ^ 12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico