(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

flujo de salida F【24 piezas por paquete】

flujo de salida F
  • Descuento por volumen

Agente antioxidante volátil.
[Características]
· Después de formar una película sólida sobre el objeto sin espacios, forma una capa de vaporización a su alrededor para proteger aún más el molde.
· Tipo membrana ultrafina.
· Los inhibidores de corrosión se pueden eliminar con una prueba de 2-3 disparos.
· Muestra efectos preventivos contra la oxidación incluso a las altas temperaturas a las que están expuestos los mohos (alrededor de 130°C).
[Aplicaciones]
· Sustituto del aceite preventivo de grasa y óxido utilizado en la prevención y eliminación de óxido que requiere mucha mano de obra para moldes que no combinan bien con los aceites.
· Almacenamiento a largo plazo. Para maquinaria de embalaje y piezas de hierro para exportación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EFURAKUSU-F

Número de Parte
EFURAKUSU-F
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido

24 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1 caja (420 ml x 24 piezas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Rociar Aplicación Para hierro y acero Condiciones de pulverización Ligeramente brumoso
Condición sucia Película ultrafina transparente Olor Un poco Concentrado Petróleo Clase 4 Tipo 1
Espesor de la película(μm) 0.87 Período de impermeabilidad a la humedad 720 horas, estándar JIS, clase A Especificaciones Período a prueba de herrumbre: seis meses a un año (estado semi sellado), un año a dos años y medio (estado completamente sellado)
Cantidad de contenido 1 caja (420 ml x 24 piezas)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico