(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Hoja de anuncios de papel antioxidante de vaporización serie Eco (para hierro y acero)【50-200 piezas por paquete】

Hoja de anuncios de papel antioxidante de vaporización serie Eco (para hierro y acero)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • HS1-250
  • H1-A4
  • Descuento por volumen

[Características]
· Simplemente coloque la hoja publicitaria en una caja contenedora o en una bolsa de plástico y séllela junto con el producto para proteger sus valiosos productos metálicos del óxido.
· Tiene propiedades anticorrosión mucho más fuertes que las películas anticorrosión.
· Producto aprobado JIS-Z1535.
· El agente antioxidante impregnado en el papel se evapora y forma una capa antioxidante sobre la superficie del metal.
· No es necesario lavar el producto después de desembalarlo.
[Aplicaciones]
· Prevención de la oxidación durante el almacenamiento temporal antes del tratamiento superficial de acero, piezas de automóviles, piezas de máquinas, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
H1-A4
H1-B5
HS1-250
HS1-300
HS1-500
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Longitud
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
Cantidad de contenido

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

210297375-002712001 bolsa (200 hojas)

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

182257375-00519001 bolsa (200 hojas)

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

250250375-007812001 bolsa (200 hojas)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

300300375-00869001 bolsa (100 hojas)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

500500375-009413001 bolsa (50 hojas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Hoja de papel) Tipo de detalles Hoja de anuncios A Hoja, lámina
Período a prueba de herrumbre 6-12 meses (12-36 meses con bolsa de plástico sellada) Especificaciones Retención de calidad de 3 años sin abrir Material Papel Kraft + inhibidores de corrosión (para hierro y acero)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico