(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Película adhesiva de papel antioxidante serie Eco (papel antioxidante para acero en bolsa de plástico que viene con portabrocas)【60-80 piezas por paquete】

Película adhesiva de papel antioxidante serie Eco (papel antioxidante para acero en bolsa de plástico que viene con portabrocas)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Papel volátil antioxidante que protege importantes productos metálicos de la oxidación.
[Características]
· Colocar una lámina de acolchado suplementaria en una caja contenedora o bolsa plástica y sellar el paquete junto con el producto.
· Con una película antioxidante para una protección aún mayor contra la oxidación.
· Producto aprobado JIS-Z1535.
· El papel que previene la oxidación se coloca en la bolsa de plástico para permitir su uso inmediato.
[Aplicaciones]
· Prevención de la oxidación, como el almacenamiento temporal antes del procesamiento superficial de acero, piezas de automóviles, piezas de maquinaria, etc.
· Prevención de la oxidación de los productos de acero (en particular para la exportación en condiciones climáticas adversas o el almacenamiento temporal antes del procesamiento de la superficie o el montaje).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
Y1-L
Y1-M
Y1-S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Longitud
(mm)
Trusco Code Cantidad de contenido

60 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

210297375-01081 bolsa (60 hojas)

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

182257375-01161 bolsa (80 hojas)

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

148210375-01241 bolsa (80 hojas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Hoja de papel) Utilizar Para hierro y acero Tipo de detalles Adfilm (bolsa de papel de poliéster resistente a la oxidación con cremallera)
A Sábana en bolsa de polietileno con cierre de cremallera Aplicación Prevención del óxido, como el almacenamiento temporal antes del procesamiento superficial de acero, piezas de automóviles, piezas de maquinaria, etc. Período a prueba de herrumbre 6-12 meses (12-36 meses con bolsa de plástico sellada)
Especificaciones Retención de calidad de 3 años sin abrir Material Papel Kraft + inhibidores de corrosión (para hierro y acero) Masa(g) 1000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico