(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Medidor de soldadura AWG-10 (Números de pieza)

Medidor de soldadura AWG-10

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Rango de medicion (mm): 11
· Lectura mínima (mm): 0.1
· Precisión de medición de tamaño (mm): ±0.2
· Medición del ángulo de bisel/ángulo de ranura (°): 60°, 70°, 80°, 90°
· Masa (sol): 80

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AWG-10

 
Número de Parte
AWG-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rango de medicion(mm) 11 Lectura mínima(mm) 0.1 Precisión de medida de tamaño(mm) ±0.2
Medición de ángulo de bisel / ángulo de ranura(°) 60°、70°、80°、90° Masa(g) 80 Material Acero inoxidable
Características 1 · Fabricado con acero inoxidable para facilitar el procesamiento antioxidante. Aplicación Superposición de soldadura, tamaño de filete

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AWG-10 de la serie Medidor de soldadura AWG-10.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico