(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Medidor de soldadura WG-1/WG-2

Medidor de soldadura WG-1/WG-2
  • Descuento por volumen

· Diferencia del dispositivo de medición de ángulos (aparte de la medición de ángulos de bisel y otros) (°): ±0.7
· Varianza del instrumento de medición de brechas (mm): ±0.4
· Material: Acero inoxidable (SUS410)
· Característica 1: Agilizar los trabajos de soldadura y racionalizar el control de calidad.
· Función 2: Resistente y ligero para un transporte fácil y cómodo (con estuche de vinilo)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WG-2

 
Número de Parte
WG-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dimensiones del producto(mm) 70×67 Masa(g) 91 Material Acero inoxidable (SUS410)
Características 1 Para acelerar el trabajo de soldadura y racionalizar el control de calidad. Características 2 Resistente y liviano para un transporte fácil y cómodo (con estuche de vinilo) Filete, errores instrumentales causados por exceso de metal(mm) ±0.2
Diferencia del dispositivo de medición de ángulo (que no sea la medición del ángulo de bisel y otros)(°) ±0.7 Varianza del instrumento de medición de brecha(mm) ±0.4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WG-2 de la serie Medidor de soldadura WG-1/WG-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico