(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pie de rey - uso general, CR-NA530

Pie de rey - uso general, CR-NA530
  • Descuento por volumen

· Modelo: Calibradores estándar
· Método de visualización: Vernier (Cosa análoga)
· Cantidad mínima de exhibición (mm): 0.05
· Error instrumental (mm): 0.05

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CR-NA530-200S

Número de Parte
CR-NA530-200S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pinza estándar Método de visualización Vernier (analógico) Longitud máxima de medición (rango de ajuste)(mm) 151 a 200
Rango de medición(mm) 0–200 Material Acero inoxidable Cantidad mínima de visualización(mm) 0.05
Error instrumental(mm) 0.05

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico