(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calibrador de línea central: vernier, tipo de diámetro pequeño, RM-S

Calibrador de línea central: vernier, tipo de diámetro pequeño, RM-S
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para medir el paso de agujeros de pequeño diámetro.
· Pinzas de paso de agujero redondo ideales para medir "agujeros de diámetro pequeño y paso estrecho"

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RM-S15

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

TipoPinzas especialesForma especial de pinzaPinzas de paso de agujero
Método de visualizaciónVernier (analógico)Longitud máxima de medición (selección de rango(mm)101 a 150
Función impermeableNATerminal de salida para medir datos: con o sinNA
Con / sin barra de profundidadNAPanel solarNA
Rango de medición(mm)Nivel superior: 5-150 / Nivel inferior: 3-150A(mm)280
B(mm)96C(mm)φ4
Mostrar más
D(mm)φ0.8E(mm)26
F(mm)50G(mm)20
H(mm)20Θ40゜
Valor mínimo de lectura(mm)0,05 (39 mm en 20 partes iguales)Error instrumental(mm)±0.07
CaracterísticasPinzas de paso de agujero redondo ideales para medir "agujeros de diámetro pequeño y paso estrecho"Diámetro mínimo del agujero(mm)φ0.8
Max. Diámetro del agujero(mm)φ4Masa(g)180
Mostrar menos
Número de Parte
RM-S15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Tipo Pinzas especiales Forma especial de pinza Pinzas de paso de agujero Método de visualización Vernier (analógico)
Longitud máxima de medición (selección de rango(mm) 101 a 150 Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA
Con / sin barra de profundidad NA Panel solar NA Rango de medición(mm) Nivel superior: 5-150 / Nivel inferior: 3-150
A(mm) 280 B(mm) 96 C(mm) φ4
D(mm) φ0.8 E(mm) 26 F(mm) 50
G(mm) 20 H(mm) 20 Θ 40゜
Valor mínimo de lectura(mm) 0,05 (39 mm en 20 partes iguales) Error instrumental(mm) ±0.07 Características Pinzas de paso de agujero redondo ideales para medir "agujeros de diámetro pequeño y paso estrecho"
Diámetro mínimo del agujero(mm) φ0.8 Max. Diámetro del agujero(mm) φ4 Masa(g) 180

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RM-S15 de la serie Calibrador de línea central: vernier, tipo de diámetro pequeño, RM-S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico