(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pie de rey - cabeza plana, portátil, tamaño de bolsillo

Pie de rey - cabeza plana, portátil, tamaño de bolsillo
  • Descuento por volumen

Pinzas utilizadas para diversas medidas dimensionales.
[Caracteristicas]
· Ligero, compacto y fácil de transportar.
· Con un orificio para correa.
· Hecho de resistente resina de policarbonato que se contrae y se expande muy poco con las fluctuaciones de temperatura.
· No es necesario preocuparse por rayar el objeto medido o generar óxido.
[Aplicaciones]
· Ideal para la medición de diámetro exterior, medición de diámetro interior, medición de profundidad y medición de pasos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

19515

Número de Parte
19515
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Vernier (analógico) Longitud máxima de medición (selección de rango(mm) ~100
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Con / sin barra de profundidad Disponible
Panel solar NA Rango de medición(mm) 0.1 a 100 Error instrumental(mm) ±0.1
Material Resina de policarbonato Masa(g) 15

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 19515 de la serie Pie de rey - cabeza plana, portátil, tamaño de bolsillo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico