(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pinzas de latón (Números de pieza)

Pinzas de latón
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es poco probable que las pinzas dañen el objeto recogido ya que se usa material más blando que el acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.222

Número de Parte
NO.222
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Recta estándar Material del cuerpo Latón Extremos - Material de consejos Latón
Longitud total(mm) 140 S / N no magnético Disponible Single / Multiple Objeto unico
Tipo de parte Cuerpo principal Consejos de reemplazo NA Ancho(mm) 9
Código JAN 4962485091637

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.222 de la serie Pinzas de latón.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico