(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera de correa con orificio para tornillo - Acero S45C, 100-300 mm de longitud, TPS

Abrazadera de correa con orificio para tornillo - Acero S45C, 100-300 mm de longitud, TPS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Al combinarlo con un perno giratorio (CHS5000 a 8000), la altura se puede ajustar fácilmente para asegurar las piezas de trabajo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TPS103
TPS104
TPS105
TPS106
TPS107
TPS108
TPS109
TPS110
TPS2420
TPS2425
TPS2430
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Perno Aplicable Parte de la garra
(mm)
Perno giratorio compatible Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1003819M1425CHS-5000430
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1503819M1425CHS-5000670
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1005025M1630CHS-6000810
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1505025M1636.5CHS-60001220
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1755025M1636.5CHS-60001400
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1505030M2039CHS-70001360
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1755030M2039CHS-70001610
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2005030M2039CHS-70001880
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2005038M2450CHS-80002300
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2505038M2450CHS-80002850
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3005038M2450CHS-80003410

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Abrazadera de correa con orificio para tornillo Material S45C Tratamiento térmico Templado HRC35-47
Acabado Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico