(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Grub Screw (SGB)

Grub Screw (SGB)
  • Descuento por volumen

Usar en combinación con una almohadilla de empuje (SGB). (Las almohadillas se venden por separado)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SGB-08040
SGB-08050
SGB-08063
SGB-10050
SGB-10063
SGB-10080
SGB-12063
SGB-12080
SGB-12100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

M8406.13412M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M8506.13415M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M8636.13419M8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10507.83.2522M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10637.83.2529M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10807.83.2537M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12639.43.5641M12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M12809.43.5653M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121009.43.5668M12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SUM22L Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico