(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno con Putt Giratorio

Perno con Putt Giratorio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Perno niquelado de material S45C (con almohadillas giratorias).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Perno con Putt giratorio: Imagen relacionada
Número de Parte
JPB14-A
JPB14-B
JPB14-C
JPB16-A
JPB16-B
JPB16-C
JPB18-A
JPB18-B
JPB18-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar M
(mm)
A
(mm)
Modelo B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1448.5A1914.34655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1461.2B1914.34665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1473.9C1914.34680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1648.5A2514.34.8880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1661.2B2514.34.8895
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1673.9C2514.34.88113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1861.2A2815.95.68125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1873.9B2815.95.68145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1886.5C2815.95.68165

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Bolt with Swivel Putt:Related Image

Numero de parteMTipoABCDEPeso
(g)
JPB14A48.51914.34.0655
B61.265
C73.980
16A48.52514.34.88
B61.295
C73.9113
18A61.22815.95.68125
B73.9145
C86.5165

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico