(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicate de agarre tipo C (tipo independiente)

Alicate de agarre tipo C (tipo independiente)
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 300
· código ENE: 8430890035691
· Código Trusco: 486-4930
· Máxima apertura (mm): 100 (Material cuadrado)
· Masa (sol): 880

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

222-12

 
Número de Parte
222-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 300 Apertura máxima(mm) 100 (material cuadrado) Código JAN 8430890035691
Trusco Code 486-4930 Masa(g) 880 Especificaciones Componente de punta: con accesorios universales

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 222-12 de la serie Alicate de agarre tipo C (tipo independiente).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico