(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Alicates de bloqueo de tipo mandíbula recta

Alicates de bloqueo de tipo mandíbula recta
  • Descuento por volumen

Mordazas rectas con dientes capaces de fijar tuberías de forma segura, etc. Sujeta de forma segura incluso el objeto más pequeño para que se pueda realizar el trabajo de rectificado. Se puede usar como mango de hoja de sierra improvisada o mango de archivo, etc., en una emergencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

250R

Número de Parte
250R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de apriete máximo(mm) 45 Longitud total(mm) 215 Ancho(mm) 67
Profundidad(mm) 20 Código JAN 4989433506425 Trusco Code 453-5871
Masa(g) 553 Características Mordazas rectas con dientes capaces de fijar tuberías de forma segura, etc. Sujeta de forma segura incluso el objeto más pequeño para que se pueda realizar el trabajo de rectificado. Se puede usar como un mango temporal para una hoja de sierra o una lima si es necesario.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 250R de la serie Alicates de bloqueo de tipo mandíbula recta.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico