(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera tipo L - STBS

Abrazadera tipo L - STBS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Bolsillo (mm): 200
· Dimensión del marco A (mm): 50
· Dimensión del marco dimensión B (mm): 25
· Característica: Para esta abrazadera de grado ultra pesado se utilizó el templado más duradero y el procesamiento térmico especial. Se utiliza material de gran tamaño en la abrazadera Bessey para el material de riel tipo L, lo que hace que este producto sea ideal para herrajes ultrapesados. Un ajuste máximo
· Material: Acero al carbono para herramientas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
STBS-30
STBS-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

475300107-712110460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

680500107-713912170

Cargando…

  1. 1

Información básica

Bolsillo(mm) 200 Dimensiones del marco A(mm) 50 Dimensiones del marco B(mm) 25
Características El temple más duradero y el procesamiento térmico especial se utilizaron para esta abrazadera de grado ultrapesado. Se utiliza material grande en la abrazadera Bessey para el material de riel tipo L, lo que hace que este producto sea ideal para herrajes ultra pesados. Se puede aplicar una presión de apriete máxima de 3.500 kgf cuando se abre a 150 mm. Para trabajos de acero, construcción, fabricación y otros usos pesados. Para herrajes ultrapesados. Material Acero al carbono para herramientas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico