(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinzas de acero inoxidable de forma especial P-873

Pinzas de acero inoxidable de forma especial P-873

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pinzas ultrafinas completamente no magnéticas.
[Caracteristicas]
· Acabado ultrafino con énfasis en la precisión de la punta.
· Presenta una excelente resistencia a la corrosión y resistencia química.
· Completamente no magnético.
[Aplicaciones]
· Ideal para varios tipos de trabajo manual.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-873

Número de Parte
P-873
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Punta recta cónica Material del cuerpo Acero inoxidable Longitud total(mm) 110
S / N no magnético Disponible Single / Multiple Objeto unico Tipo de parte Cuerpo principal
Consejos de reemplazo NA Ancho(mm) 10 Ancho de la punta(mm) 0.4
Peso(g) 13 RoHs Producto compatible

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-873 de la serie Pinzas de acero inoxidable de forma especial P-873.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico