(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pinzas de precisión (afiladas rectas, punta redonda) (Números de pieza)

Pinzas de precisión (afiladas rectas, punta redonda)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • P-655
  • P-656
  • P-657
  • Descuento por volumen

Pinzas modelo no magnéticas de alta especificación.
[Caracteristicas]
· No hay compromiso en el acabado de la punta.
· No se ve afectado incluso por un campo magnético fuerte y no se magnetiza.
· Cuando se coloca en un campo magnético fuerte, puede magnetizarse, pero no se magnetiza en circunstancias normales.
· Material: Acero inoxidable.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajar en instrumentos de precisión que deben mantenerse alejados del magnetismo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P-655
P-656
P-657
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSModelo de punta Longitud total
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Punta recta cónica12014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Punta recta cónica11013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Punta curva12014

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo Acero inoxidable S / N no magnético Disponible Single / Multiple Objeto unico
Tipo de parte Cuerpo principal Consejos de reemplazo NA Ancho(mm) 10
Ancho de la punta(mm) 0.2 RoHs Producto compatible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico