(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de ranura en T de hoja escalonada de mango largo STC-LS (SKH56) (Números de pieza)

Cortador de ranura en T de hoja escalonada de mango largo STC-LS (SKH56)
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cortador de ranura en T con hoja escalonada y mango largo STC-LS (SKH56), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

STC-LS19-15

Número de Parte
STC-LS19-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
Numero de flautas Diámetro del mango
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral (lado inferior)
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral (lado del mango)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19120856121511203.52.75

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo STC-LS19-15 de la serie Cortador de ranura en T de hoja escalonada de mango largo STC-LS (SKH56).

Products like this...

Número de Parte
STC-LS10-3
STC-LS10-3.5
STC-LS10-4
STC-LS19-16
STC-LS19-2
STC-LS19-2.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
Numero de flautas Diámetro del mango
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral (lado inferior)
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral (lado del mango)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101007561235222.51.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100756123.5521.52.51.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101007561245212.51.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19120856121611193.52.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1912095612211233.52.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19120956122.51122.53.52.75

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico