(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Carburo Super Mini W Angular, Largo

Carburo Super Mini W Angular, Largo
  • Descuento por volumen

Ranura en T / cortador angular de carburo tipo largo.
[Caracteristicas]
· Está disponible en ángulos de 60 °, 90 ° y 120 °, que admite varios procesos de ángulo, etc.
· Como tiene un diámetro de vástago delgado, no interfiere con la pieza de trabajo. Es un tipo largo que admite mecanizado posterior.
[Aplicaciones]
· Se puede utilizar para mecanizado de ángulo igual, desbarbado de la parte delantera y trasera y biselado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSMWL-A5-W60
CSMWL-A5-W90
CSMWL-A5-W120
CSMWL-A6-W60
CSMWL-A6-W90
CSMWL-A6-W120
CSMWL-A8-W60
CSMWL-A8-W90
CSMWL-A8-W120
CSMWL-A10-W60
CSMWL-A10-W90
CSMWL-A10-W120
CSMWL-A12-W60
CSMWL-A12-W90
CSMWL-A12-W120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Espesor de la hoja
(mm)
Esquina única
(°)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Numero de flautas
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

51.5W602.38034
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

52.4W902.58034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

54.4W1202.38034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.8W602.78034
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

62.8W902.98034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65.4W1202.78034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82.4W603.68046
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83.8W903.98046
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

87.4W1203.68046
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.1W604.59068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.8W9059068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.3W1204.59068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123.7W605.49068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125.8W905.99068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1211.2W1205.49068

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuello(mm) 5 Material Carburo Tolerancia del diámetro de la cuchilla -0.05~0
forma de cuchilla Hoja derecha recta Tolerancia de la caña -0.01~0 Tolerancia de ángulo ±10′

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico