(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador angular simple con mango de cobalto SAC-S (SKH56)

Cortador angular simple con mango de cobalto SAC-S (SKH56)
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cortador angular simple con mango de cobalto SAC-S (SKH56), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SAC-S8-45
SAC-S8-60
SAC-S10-45
SAC-S10-60
SAC-S12-45
SAC-S12-60
SAC-S15-45
SAC-S15-60
SAC-S20-45
SAC-S20-60
SAC-S25-45
SAC-S25-60
SAC-S30-45
SAC-S30-60
SAC-S35-45
SAC-S35-60
SAC-S40-45
SAC-S40-60
SAC-S45-45
SAC-S45-60
SAC-S50-45
SAC-S50-60
SAC-S55-45
SAC-S55-60
SAC-S60-45
SAC-S60-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
Numero de flautas Diámetro del mango
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Ángulo
(°)
Altura de la hoja
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

85038.5682.5452.5239
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

85039683601.7323.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050388834532.539
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105038884602.312.53.58
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125037884454339
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125037885602.89348
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

156550101254554410
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15654810126603.464611
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

207052121264564612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20705012127604.044813
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

257048121274575815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25755212129605.251014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3075491416845851018
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

308050141612606.9351218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

358052141611451171017
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

358050141613607.5171417
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

408553142013451381119
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

409055142017609.8181618
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

459055142013451391422
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4595551420186010.3991822
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5010060162515451510.51625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50105601625236013.2810.51822
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55115701625164516121729
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55120701625246013.86122226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6012070162518451813.52032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60120701625256014.4313.52325

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico