(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ranura en T / cortador de carburo adecuado para ranurado en T y fresado.
[Caracteristicas]
· A diferencia de las fundas de las teclas, ambas caras laterales tienen cuchillas, por lo que también es adecuado para procesar ranuras en T.
· Hecho de carburo sólido para soportar el mecanizado de ranuras de alta precisión.
[Aplicaciones]
· Úselo para mecanizado de ranuras en T o fresado frontal.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Longitud del cuello(mm) | 7 | Material | Carburo | Tolerancia del diámetro de la cuchilla | -0.03~0 |
---|---|---|---|---|---|
forma de cuchilla | Hoja derecha recta | Tolerancia de espesor de la hoja | -0.02~0 | Tolerancia de la caña | -0.009~0 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente