(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cuadrado 90 °, Positivo, sin agujero SPGN Sin interruptor "Hierro fundido" (Números de pieza)

Cuadrado 90 °, Positivo, sin agujero SPGN Sin interruptor "Hierro fundido"
  • Descuento por volumen

· Forma: S (Cuadrado)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cuadrado de 90°, positivo, sin orificio SPGN sin disyuntor de hierro fundido, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPGN090304-KW10
SPGN090308-KW10
SPGN120304-KW10
SPGN120308-KW10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.40.4
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.80.8
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.40.4
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.80.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

A S (rectangular) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Material de trabajo Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Pozidriv
Mano preferida Sin mano Material KW10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico