(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Triángulo negativo de 60 ° con orificio TNMG1604 ○○ Hierro fundido ZS "corte áspero"

Triángulo negativo de 60 ° con orificio TNMG1604 ○○ Hierro fundido ZS "corte áspero"
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: hierro fundido, acero
· Aplicación de interruptor: corte pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el triángulo negativo de 60° con orificio TNMG1604○○ZS de hierro fundido para desbaste, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TNMG160408ZS-CA4515

Número de Parte
TNMG160408ZS-CA4515
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Material de trabajo Hierro fundido Aplicación de interruptor Corte pesado Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano Nariz R 0.8 0.8
Material CA4515

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TNMG160408ZS-CA4515 de la serie Triángulo negativo de 60 ° con orificio TNMG1604 ○○ Hierro fundido ZS "corte áspero".

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico