(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Aleación a prueba de calor de acero inoxidable hexagonal de 80 ° con orificio WNGG ○○ TK Aleación resistente al calor de acero inoxidable de borde medio a áspero

Aleación a prueba de calor de acero inoxidable hexagonal de 80 ° con orificio WNGG ○○ TK Aleación resistente al calor de acero inoxidable de borde medio a áspero
  • Descuento por volumen

· Forma: W (Hexagonal)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Aleación resistente al calor, aleación de titanio.
· Aplicación de interruptor: Corte medio - pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la aleación de acero inoxidable resistente al calor con borde afilado medio a áspero negativo tipo hexágono de 80° con orificio WNGG○○ TK, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WNGG080404TK-SW05
WNGG080408TK-SW05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.40.4
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.80.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

A W (tipo hexagonal) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 6
Material de trabajo Aleación resistente al calor, aleación de titanio Aplicación de interruptor Rectificado medio a profundo Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano Material SW05

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico