(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Aleación resistente al calor, aleación de titanio, acero inoxidable.
· Aplicación de interruptor: Corte medio - pesado
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el triángulo negativo de 60° con orificio TNMG1604○○MU aleación resistente al calor de acero inoxidable medio a rugoso, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TNMG160408MU-CA6525
A | T (triángulo) | Utilizar | Diámetro exterior / diámetro interior | No. de esquinas utilizables | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material de trabajo | Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio | Aplicación de interruptor | Rectificado medio a profundo | Ángulo de ataque | Negativo |
Mano preferida | Sin mano | Nariz R | 0.8 | rε | 0.8 |
Material | CA6525 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TNMG160408MU-CA6525 de la serie Triángulo negativo de 60 ° con orificio TNMG1604 ○○ Aleación resistente al calor de acero inoxidable MU "mediana a rugosa".
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente