(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Chip redondo

Chip redondo
  • Descuento por volumen

· Forma: R (redondo)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Metales no ferrosos, acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Acabado
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el chip redondo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
H-10R03-B15
H-10R03-B20
H-12R04-B15
H-12R04-B20
H-16R06-B15
H-16R06-B20
H-20R06-B15
H-20R06-B20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo D1
(mm)
t
(mm)
D2
(mm)
θ
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable103.183.615°
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Metal no ferroso103.183.620°
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable124.764.215°
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metal no ferroso124.764.220°
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable166.355.215°
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metal no ferroso166.355.220°
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable206.356.515°
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metal no ferroso206.356.520°
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo D1
(mm)
t
(mm)
D2
(mm)
θ

Cargando…

  1. 1

Información básica

A R (circular) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior Ángulo de ataque Pozidriv
Mano preferida Sin mano Cantidad de unidades ordenadas(pieza) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico