(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta tipo R【10-100 piezas por paquete】

Punta tipo R
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Piezas de soplete de soldadura
· Característica: Ideal para trabajos relativamente frecuentes que implican una alta continuidad. Adecuado no sólo para alambre de bobinado de 1,25 kg a 20 kg, sino también para alambres de mayor radio, como los de bobinado en paquete. Maneja no sólo hierro sino también acero inoxidable y alambre soldado.
· Solicitud: Robot, máquina automatizada, plantilla, soldadura manual de corriente pequeña a corriente grande.
· Espesor; material: Placa fina a placa gruesa, acero inoxidable, acero blando
· Cable compatible (mm): Sólido /FCW

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TET00624
TET00625
TET00842
TET00844
TET00959/BOX
TET00963
TET01068
TET01072
TET01297
TET01297/BOX
TET01448
TET01452
TET01692
TET01696
TET12011
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Varilla de soldadura, diámetro de alambre
(mm)
L longitud total
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
Nota Grabado

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

0.6450.6--

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

0.6400.6--

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

0.8450.8--

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

0.8400.8--

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

0.9450.91 caja / 100 piezas-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

0.9400.9--

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1451.0--

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1401.0--

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

1.2451.3-RP 1.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

1.2451.31 caja / 100 piezasRP 1.2

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1.4451.4--

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1.4401.4--

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1.6451.6--

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1.6401.6--

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1.2401.35-R1.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Componentes de la antorcha de soldadura Características Ideal para trabajos relativamente frecuentes con alta continuidad. Adecuado no solo para cables de bobinado de 1,25 kg a 20 kg, sino también para cables de mayor radio, como bobinados de paquete. Maneja no solo hierro sino también acero inoxidable y alambre soldado. Aplicación Robot, máquina automatizada, plantilla, soldadura manual de corriente pequeña a corriente grande
Grosor; Material Placa delgada a placa gruesa, acero inoxidable, acero blando Alambre aplicable(mm) Sólido / FCW

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico