(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo de gas Soldador inalámbrico Kotelyzer Auto Mini compatible con soldadura sin plomo

Tipo de gas Soldador inalámbrico Kotelyzer Auto Mini compatible con soldadura sin plomo
  • Descuento por volumen

Punta de soldador accesorio: 91-01-01
cantidad de contenido: 1 juego
Aplicaciones: Cableado de obra eléctrica. Reparación de radios de barcos. Contracción del tubo de contracción por calor.
Característica: Utiliza una función de autoencendido de tipo piezoeléctrico. Se puede utilizar como soldador/soplador de aire caliente.
código de enero: 4933505941911
Masa: 66/juego
Temperatura máxima (°C): 500 (soldador)/ 650 (Golpe caliente)
Longitud total: 208
Modelo del Producto: Soldador inalámbrico
Cantidad de gas llenado: 14
Establecer contenido: Punta de soplado en caliente (91-01-52), punta de soldador
Especificación: Soldador eléctrico, equivalente a 15 a 60 W.
Admite soldadura sin plomo: ○
Tiempo de uso continuo: 75
Código Trusco: 276-5110
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soldador inalámbrico de tipo gas Kotelyzer auto mini compatible con soldadura sin plomo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

91A

Número de Parte
91A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 juego

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soldador inalámbrico Soldadura sin plomo compatible Temperatura máxima (° C) 500 (soldador) / 650 (golpe caliente)
Longitud total(mm) 208 Punta de soldador accesorio 91-01-01 Tiempo de uso continuo(Minuto) 75
Cantidad de gas lleno(ml) 14 Código JAN 4933505941911 Trusco Code 276-5110
Masa(g) 66/set Características Utiliza una función de autoencendido de tipo piezoeléctrico. Se puede usar como soldador / soplador de aire caliente. Aplicación Cableado eléctrico de obra. Reparación de radios de barcos. El tubo de contracción de calor se encoge.
Especificaciones Soldador eléctrico, equivalente a 15 a 60 W Establecer contenido Punta de soplado en caliente (91-01-52), punta de soldador Cantidad de contenido 1 juego

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico