(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soldador de temperatura controlada de doble puerto (compatible con soldadura sin plomo)

Soldador de temperatura controlada de doble puerto (compatible con soldadura sin plomo)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Soldador tipo estación
· Admite soldadura sin plomo: ○
· Temperatura de control°C: 50 a 450
· Fuente de alimentación (v): AC100
· Punta de cautín accesoria: NA

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RX-822AS

Número de Parte
RX-822AS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 juego

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soldador tipo estación Soldadura sin plomo compatible Temperatura controlada (° C) 50 a 450
Ancho(mm) 194 Profundidad(mm) 116 Altura(mm) 105
El consumo de energía(W) 230 Capacidad del calentador(W) 72/150 Fuente de alimentación(V) AC100
Punta de soldador accesorio NA Trusco Code 398-5695 Características Dos puntas de soldadura utilizadas para diferentes tareas se pueden almacenar para uso inmediato al mismo tiempo. La temperatura se puede configurar individualmente para los dos. Como la pantalla de temperatura es independiente, el estado de la configuración se puede verificar de un vistazo.
Tensión de fuga 2 mV o menos Establecer contenido Parte de soldadura del cuerpo de la estación (RX-80GAS, RX-85GAS, uno para cada uno) Soporte para punta de soldadura, 2 soportes Cordón de soldadura 1,5 m (RX-85GAS) 1,2 m (RX-80GAS)
Masa(g / set) 4900 Resistencia de aislamiento 100 MΩ o más Resistencia al suelo 2 Ω o menos
Cantidad de contenido 1 juego

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RX-822AS de la serie Soldador de temperatura controlada de doble puerto (compatible con soldadura sin plomo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico