(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Koteraiza, soldador inalámbrico SKM-40

Koteraiza, soldador inalámbrico SKM-40
  • Descuento por volumen

Un soldador elegante para una variedad de campos de trabajo.
[Características]
· Funciona en unos 30 segundos desde el encendido y la potencia se puede regular de 20 a 60 W equivalentes.
· Puede usarse para sopletes de gas y golpes calientes.
· Aproximadamente 1 hora de uso continuo con un solo llenado de gas.
· Sistema de encendido manual.
[Aplicaciones]
· Para trabajos en lugares sin suministro eléctrico, al aire libre, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SKM-40

 
Número de Parte
SKM-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 juego

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Soldador inalámbrico Admite soldadura sin plomo × Longitud total(mm) 197
Ajuste de temperatura(°C) 500 (650°C cuando se sopla en caliente, 1.300°C cuando se usa la antorcha) Cantidad de gas lleno(ml) 12 Masa(g) 130
Punta de soldador accesorio SK-42 Trusco Code 368-8470 Características Un soldador sin cable que no requiere una fuente de alimentación / también se puede utilizar en países con diferentes configuraciones de voltaje. Se puede usar en 30 segundos después del encendido. La potencia se puede ajustar a un equivalente de 20 W a 60 W. Se puede usar para soplete de gas y golpe caliente, pero a un precio asequible.
Aplicación Para trabajos al aire libre y en lugares sin fuente de energía. Especificaciones Método: Método de generación de calor del catalizador de gas (tipo de encendido más ligero), tiempo de uso continuo: aproximadamente 1 hora (posición central de la palanca) Accesorio Tapa protectora, base de hierro con limpiador, punta de soplado en caliente (SK-46), soldadura de hilo
Cantidad de contenido 1 juego

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico