(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Boca del cubo (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BM-9000

Número de Parte
BM-9000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de resina Dimensiones externas (ancho x profundidad x altura)(mm) 540X340X350
Color Negro / blanco roto Masa(g) 3650 Dimensiones internas efectivas, ataque frontal(mm) 440
Dimensión efectiva de profundidad interior(mm) 277 Dimensión efectiva de altura interior(mm) 206 Código JAN 4963189411196
Código de orden 439-9391 Características Construcción robusta para sentarse o para usar como taburete. Este producto se abre por ambos lados para facilitar su inserción y extracción. Especificaciones Bandeja interior incluida
Material del cuerpo principal Copolímero resistente a los golpes

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BM-9000 de la serie Boca del cubo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico