(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Caja de herramientas BX322

Caja de herramientas BX322
  • Descuento por volumen

Juego de herramientas de doble apertura de dos niveles tipo V con una caja de herramientas.
[Caracteristicas]
· Tipo plano superior.
· Tiene una excelente capacidad de almacenamiento a la vez que compacta.
· Una nueva caja de herramientas con una función de protección agregada a las esquinas de la caja.
· Disponible en 3 tipos de variación de color.
· Especificaciones resistentes y resistentes al impacto.
[Aplicaciones]
· Almacenamiento y gestión de herramientas.
· Mantenimiento fuera del sitio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BX322
BX322BK
BX322SV
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color de la caja
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Rojo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Negro mate
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Plata

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de acero Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 433×220×195
Masa(g) 4600 Dimensiones de cartón(W × D × Hmm) 480×245×225 Material Cuerpo principal: acero, manija, placa intermedia: resina ABS
Explicación suplementaria Techo plano en forma de V de 2 niveles de apertura doble

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico