(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Vaso de precipitados TPX ® con mango, temperatura resistente al calor (° C) 160 (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

6-220-08

Número de Parte
6-220-08
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Vaso / Vaso Medidor Capacidad(ml) 5000 Material TPX
Una gradación(ml) 200 Diámetro exterior de la boca x Diámetro interior de la boca x Diámetro del cuerpo x Altura(mm) φ189Xφ184Xφ173X270 Especificaciones Con asa
nombre del producto Vaso TPX con Mano 5 L Detalles del material TPX® (polimetilpenteno) Temperatura, resistente al calor(°C) 160
Contenido 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 6-220-08 de la serie Vaso de precipitados TPX ® con mango, temperatura resistente al calor (° C) 160.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico