(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Vaso 50 ml - 10 L HARIO

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

010020-500051A

Número de Parte
010020-500051A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Vaso / Vaso Medidor Capacidad(ml) 5000 Material Vaso
Una gradación(ml) 500 Diámetro x altura(mm) 180×280 Temperatura, resistente al calor(°C) 200
Código TGK 0371-01-01-20 Características Escala de guía de 30 a 10,000 ml Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico