(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Capacidad de envoltura de manos 170 ml/280 ml

Capacidad de envoltura de manos 170 ml/280 ml
  • Descuento por volumen

Un recipiente de vidrio de tipo empujador para uso en trabajos de limpieza que involucran productos químicos.
[Características]
· Debido a que la boca no se abre, el líquido del interior no se evaporará.
· Se dispensa una cantidad fija de líquido y no se deja salir ningún exceso, por lo que se puede conservar el líquido.
· Incluso si se cae, es poco probable que se derrame líquido.
· Dado que el líquido sale simplemente presionando suavemente la parte del cabezal, se mejora la usabilidad.
· Para evitar que el líquido salga volando, hay una tapa en la parte superior de la salida de líquido.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajos de limpieza y uso de productos químicos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-4612-01

Número de Parte
1-4612-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad 170 ml Nombre del producto del fabricante Hand Wrap 200 Código JAN 4562108506939
Número de parte 200 Diámetro × Altura total(mm) φ85X108 Material Cuerpo principal / vidrio de sosa, tapa y tapa interna / PP (polipropileno), bomba / latón niquelado, tubo / PTFE (politetrafluoroetileno)
Características Dado que una cierta cantidad de líquido se entrega sin exceso, ahorra el líquido utilizado. Como la salida no se abre, el líquido no se evaporará. El líquido no se derrama fácilmente incluso cuando se inclina. Dado que descarga líquido simplemente con un ligero empujón en la cabeza, se mejora la trabajabilidad. Tiene una tapa en la salida del líquido para que el líquido no se derrame. Notas al pie Precio por 1 unidad. Cantidad 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1-4612-01 de la serie Capacidad de envoltura de manos 170 ml/280 ml.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico