(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Correa para muñeca, tipo inalámbrico, material de la banda: acero inoxidable

Correa para muñeca, tipo inalámbrico, material de la banda: acero inoxidable
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Correa para la muñeca
· Especificación: Otros
· Color: Azul
· Material de la banda: Acero inoxidable
· Tamaño (mm): 28 × 40 × 14

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-5249-01

 
Número de Parte
1-5249-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Correa para la muñeca Especificaciones Otro Color Azul
Material de la banda Acero inoxidable Tamaño de la banda(mm) 140 Tamaño(mm) 28X40X14
nombre del producto Muñequera ML-300M Grande A Número de modelo del fabricante ML-300M Grande A Código JAN 4562108501972
Peso(g) Aproximadamente 38 Características Correa de muñeca de banda de acero inoxidable de tipo inalámbrico. Utiliza descarga de corona para eliminar la electricidad estática. Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico