(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Circuito de control de temperatura Soldador incorporado

Circuito de control de temperatura Soldador incorporado
  • Descuento por volumen

cantidad de contenido: 1 unidad
Longitud del cable desde el soldador hasta las piezas de control.: 1.2
Resistencia de aislamiento (500 Vcc): 100 o más
Máxima salida: 85
Temperatura máxima (°C): 450
Longitud del cable de alimentación: 1.5 (Tipo 3P)
Fuente de alimentación: 100 V CA 50/60 Hz
Modelo del Producto: soldador electrico (Tipo con temperatura controlada)
Admite soldadura sin plomo: x
Rango variable continuo de temperatura: 250-450
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soldador incorporado en el circuito de control de temperatura, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

6-5004-01

 
Número de Parte
6-5004-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1 unidad

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soldador eléctrico (tipo regulado por temperatura) Soldadura sin plomo compatible × Temperatura máxima (° C) 450
Tamaño (punta de soldador / pieza de control)(mm) Longitud total 195 / 48x130x31 Rango variable continuo de temperatura(°C) 250~450 Peso (parte de hierro / parte de control)(g) 41・75
Nombre del producto del fabricante Circuito de control de temperatura Soldador incorporado PX-601 Número de parte PX601 Código JAN 4975205030564
Características La temperatura se puede configurar libremente entre 250 y 450°C. Se utiliza un circuito de inicio rápido para aumentar rápidamente a la temperatura establecida cuando se conecta la alimentación. Tiene un terminal para medir fácilmente la corriente de fuga y la resistencia de aislamiento. Máxima salida(W) 85 Fuente de alimentación 100 V CA 50/60 Hz
Resistencia de aislamiento (500 V DC)(mΩ) 100 o más Longitud del cable desde el soldador hasta las piezas de control(m) 1.2 Longitud del cable de alimentación(m) 1.5 (tipo 3P)
Cantidad de contenido 1 unidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico