(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Kotelyzer, soldador inalámbrico serie SK-70

Kotelyzer, soldador inalámbrico serie SK-70
  • Descuento por volumen

El popular soldador inalámbrico equipado con un práctico soporte múltiple.
[Caracteristicas]
· Operación automática de acción simple con una excelente puesta en marcha.
· Seguro, con corriente de fuga cero.
· La fuente de calor es un sistema de catalizador de gas seguro y limpio.
· Tres o más horas de uso (palanca 2) con un solo relleno.
· Un control de temperatura amplio y flexible con una sola palanca.
· Sistema de encendido automático.
[Aplicaciones]
· Para trabajar en lugares sin fuente de alimentación, exteriores, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SKC-70

 
Número de Parte
SKC-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 juego

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Soldador inalámbrico Admite soldadura sin plomo × Longitud total(mm) 265
Ajuste de temperatura(°C) 500 (650°C cuando sopla en caliente) Cantidad de gas lleno(ml) 28 Masa(g) 110
Punta de soldador accesorio SK-71 Trusco Code 368-8461 Características Perfecto para el trabajo al aire libre ya que no requiere fuente de alimentación. Una operación automática de inicio rápido con un solo toque. La fuente de calor es un tipo de catalizador de gas limpio y seguro. La palanca única es capaz de controlar un amplio rango de temperatura.
Aplicación Para trabajos al aire libre y en lugares sin fuente de energía. Especificaciones Método: Método de generación de calor del catalizador de gas (tipo de encendido más ligero), tiempo de uso continuo: aproximadamente 2 horas (posición de la palanca 3), aproximadamente 4 horas (posición de la palanca 2) Accesorio SK-72 (punta de llana), SK-79 (punta de llana). SK-84 (Hot Blow), Tapa protectora, Soporte múltiple
Cantidad de contenido 1 juego

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico