(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Conjunto estándar de herramientas de instalación eléctrica

Conjunto estándar de herramientas de instalación eléctrica
  • Descuento por volumen

Las herramientas necesarias para tomar la Prueba de competencia de electricista con licencia se han reunido como un conjunto. Se han recolectado herramientas profesionales de alto grado para formar un conjunto y se pueden usar como un conjunto de inicio para trabajos de instalación eléctrica.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TDS-9

Número de Parte
TDS-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tela de nuevo Establecer contenido(Puntos) 9
Masa(g) 2000 Código JAN 4989999276862 Trusco Code 449-9816
Características Las herramientas necesarias para tomar la Prueba de competencia de electricista con licencia se han reunido como un conjunto. Se han recolectado herramientas profesionales de alto grado para formar un conjunto y se pueden usar como un conjunto de inicio para trabajos de instalación eléctrica. Establecer contenido Herramienta de engarzado: TCP-280 / Pelacables: TWSVA-210 / Alicates: TBPE175 / Alicates de bomba de agua: TWP-250 / Destornillador eléctrico (+) 2100 mm: TDD-2-100 / Destornillador eléctrico (-) 6100 mm: TDD-6-100 / Cuchillo eléctrico: TDK-200/Convexo: TT16-35B / Rollo de herramienta: TTR-450

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TDS-9 de la serie Conjunto estándar de herramientas de instalación eléctrica.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico