(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Caja de herramientas - resina, tipo compacto, azul/amarillo

Caja de herramientas - resina, tipo compacto, azul/amarillo
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: Caja de herramientas
· Tipo de caja de herramientas: Caja de herramientas hecha de resina.
· Característica: Compacto, ahorra espacio de almacenamiento y es fácil de transportar. Se bloquea firmemente con blalock.
· Material del cuerpo principal: Polipropileno (PP)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
200253BL01
200358YE01-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)
(mm)
Color de la caja Masa
(g)
Dimensión interior efectiva, fachada
(mm)
Dimensión interior efectiva, profundidad
(mm)
Dimensión interior efectiva, altura
(mm)
Código JAN Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

283X140X70Azul260277118634983049952027334-4321
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

242X195X102Amarillo340229166944983049953314296-7511

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de resina Características Compacto, ahorra espacio para el almacenamiento y es fácil de transportar. Se bloquea firmemente con Blalock.
Material del cuerpo principal Polipropileno (PP)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico