(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Herramientas y bolsa de documentos

Herramientas y bolsa de documentos
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Hecho de resistente poliéster 600d. Ligero y tiene excelente durabilidad.
· Se pueden almacenar tanto documentos grandes como herramientas.
· Viene con una fuerte cremallera de doble apertura.
[Aplicaciones]
· Para trabajos eléctricos y diversos trabajos de reparación.
· Para trabajo de campo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TTB-420R

Número de Parte
TTB-420R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Portaherramientas, bolsa Masa(g) 1270
Ancho(mm) 400 Profundidad(mm) 165 Altura(mm) 320
Trusco Code 284-7442 Características Hecho de fuerte 600 d poliéster. Ligero y tiene excelente durabilidad. Se pueden almacenar tanto documentos grandes como herramientas. Con potente cremallera de doble apertura. Aplicación Para trabajos eléctricos y diversos trabajos de reparación.
Material Poliéster Especificación 1 27 bolsillos Accesorio Cinturón de hombro
A 27 bolsillos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TTB-420R de la serie Herramientas y bolsa de documentos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico