(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Juego de destornilladores Mini Impact (Números de pieza)

Juego de destornilladores Mini Impact
  • Descuento por volumen

La punta gira cuando se golpea con un martillo. Entra en acción al girar tornillos oxidados o fijos. Admite ejes hexagonales de 6,35 mm en el lado opuesto y brocas de una cabeza.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TMID-2S

Número de Parte
TMID-2S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+) Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto
Imán NA Tipo de agarre Caucho Longitud total(mm) 123
Establecer contenido (elementos) 3 Masa(g) 230/set Código JAN 4989999242126
Trusco Code 437-6510 Características La punta gira cuando se golpea con un martillo. Entra en acción al girar tornillos oxidados o fijos. Compatible con ejes hexagonales de 6.35 mm y brocas de una cabeza. Material Broca corta: acero de aleación especial, mecanismo de impacto, acero al carbono, acero aleado, agarre: TPE + PP, soporte de broca: acero aleado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TMID-2S de la serie Juego de destornilladores Mini Impact.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico