(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Destornillador perforador KPD-001

Destornillador perforador KPD-001
  • Descuento por volumen

Eje cuadrado a través del destornillador.
[Caracteristicas]
· Empuñadura de plástico.
· El eje tiene una forma cuadrada que permite que se use junto con llaves de mono u otras llaves para una sujeción de alta resistencia.
· La punta tiene un imán de alta resistencia.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KPD-001

 
Número de Parte
KPD-001
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+) Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 Longitud del eje L (mm) 76
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Cuadrado Imán Disponible
Eje a través Disponible Reforzar NA Tipo de agarre Resina
Longitud total L(mm) 150 Ancho del eje a través de pisos(mm) 5 Ancho de agarre D(mm) 22.0
Peso(g) 55

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KPD-001 de la serie Destornillador perforador KPD-001.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico