(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas integrales de carburo - 3 flautas, con orificio de aceite, 10D, TRS-HO-10D

Brocas integrales de carburo - 3 flautas, con orificio de aceite, 10D, TRS-HO-10D
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: vástago recto / fresa de vástago de fresa (carburo)
· Recubrimiento: WDI
· Material de trabajo: acero general, hierro fundido
· Material de la herramienta: carburo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TRS-HO-10D-5
TRS-HO-10D-5.5
TRS-HO-10D-6
TRS-HO-10D-6.5
TRS-HO-10D-7
TRS-HO-10D-7.5
TRS-HO-10D-8
TRS-HO-10D-8.5
TRS-HO-10D-9
TRS-HO-10D-9.5
TRS-HO-10D-10
TRS-HO-10D-10.5
TRS-HO-10D-11
TRS-HO-10D-11.5
TRS-HO-10D-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) Dc
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de caña Diámetro del vástago
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

565115Mango recto58664050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.578128End Mill Shank68664055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

678128Mango recto68664060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.587140End Mill Shank78664065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

790140Mango recto78664070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5100155End Mill Shank88664075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8105155Mango recto88664080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5110165End Mill Shank98664085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9115165Mango recto98664090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5125190End Mill Shank108664095
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10130190Mango recto108664100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5140205End Mill Shank118664105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11145205Mango recto118664110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5155215End Mill Shank128664115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12155215Mango recto128664120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Hierro fundido Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite Disponible Ángulo de la punta(°) 140
Adelgazamiento Disponible Detalles de revestimiento WDI recubierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico