(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, 200 mm, GT100 J713

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, 200 mm, GT100 J713
  • Descuento por volumen

Ideal para perforación profunda de aluminio, aleación de aluminio, hierro fundido, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
J713-003.000
J713-003.100
J713-003.200
J713-003.300
J713-003.400
J713-003.500
J713-003.600
J713-003.700
J713-003.800
J713-003.900
J713-004.000
J713-004.100
J713-004.200
J713-004.300
J713-004.400
J713-004.500
J713-004.600
J713-004.700
J713-004.800
J713-004.900
J713-005.000
J713-005.100
J713-005.200
J713-005.300
J713-005.400
J713-005.500
J713-005.600
J713-005.700
J713-005.800
J713-005.900
J713-006.000
J713-006.500
J713-007.000
J713-007.500
J713-008.000
J713-008.500
J713-009.000
J713-009.500
J713-010.000
J713-010.500
J713-011.000
J713-011.500
J713-012.000
J713-012.500
J713-013.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.1100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.2100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.3100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.4100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.5100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.6100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.7100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.8100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3.9100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.1100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.2100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.3100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.4100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.5100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.6100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.7100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.8100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4.9100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.1100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.2100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.3100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.4100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.5100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.6100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.7100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.8100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.9100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6.5100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

7.5100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

8125
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

8.5125
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

9125
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

9.5125
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10125
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10.5125
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

11125
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

11.5125
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

12125
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

12.5125
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

13125
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Carburo Longitud total L1(mm) 200 Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N NA Con / sin orificio de aceite NA Numero de flautas(hoja) 2
ángulo de la punta(°) 130 Estándar G.S. Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8
Tolerancia del diámetro del vástago P h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico